Czech Republic Český
Bezdrátový akumulátorový utahovák NEXO ve vesmíru.

POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

SVĚTELNÉ ROKY NAPŘED – Nový bezdrátový akumulátorový utahovák NEXO

Nový akumulátorový utahovák NEXO zajišťuje maximální volnost pohybu při používání v kombinaci s vysokou procesní spolehlivostí a přesností, díky čemuž splňuje všechny požadavky pro bezpečnostně kritické utahované spoje podle směrnice VDI/VDE 2862. Můžete si vybrat mezi pistolovým a pravoúhlým utahovákem. Získáte intuitivní, moderní a uživatelsky přívětivé nástroje s vylepšenou ergonomičností a zvýšenou flexibilitou díky prohlížečovému operačnímu systému a integrovaným ovládacím prvkům.

Vyzkoušejte si nový utahovák NEXO a zažijte jeho kosmický výkon jako z jiné planety na vlastní kůži!

Bezdrátový akumulátorový utahovák NEXO – pistolový utahovák

Pistolový utahovák

  • Až 15 Nm
  • Funguje samostatně nebo lze integrovat do sítě pomocí WiFi 6

Bezdrátový akumulátorový utahovák NEXO – úhlový utahovák

Úhlový utahovák

  • 15, 30 a 60 Nm
  • Funguje samostatně nebo lze integrovat do sítě pomocí WiFi 6

Výhody pro vás

Bezdrátový akumulátorový utahovák NEXO – IKONA ergonomie

ERGONOMIE – KOMPAKTNĚJŠÍ, LEHČÍ, LEPŠÍ

  • Vysoce efektivní komponenty s optimalizovaným rozvržením
  • Nižší váha a kompaktnější rozměry
  • Pro další úsporu hmotnosti využívá baterie ProCORE18V
  • Základna a tělo nástroje je vybaveno RGB LED podsvícením, které uživateli poskytuje vizuální zpětnou vazbu i v neobvyklých pracovních pozicích.

Bezdrátový akumulátorový utahovák NEXO – IKONA výkonu

VÝKON – PŘESNĚJŠÍ, SPOLEHLIVĚJŠÍ, BEZPEČNĚJŠÍ

  • Minimální prostoje, krátká doba nabíjení, rychlá výměna baterie
  • Rychlejší a snazší nastavení a parametrizace
  • Všechny informace po ruce na vestavěném displeji
  • Může pokračovat v práci i v případě výpadku sítě
  • Během aktualizací softwaru nástroj může zůstat na montážní lince

Prozkoumejte funkce a vlastnosti nové generace šroubováku NEXO

Wifi modul: Zásadně vylepšená WiFi konektivita a výkonnost síťové komunikace.

4jádrový procesor: Spolehlivý a odolný vůči zastarávání díky vysokému výpočetnímu výkonu pro komplexní scénáře použití

Kamerový skener: Umožňuje zpracovávat 2D čárové kódy

Nový motor: Menší, efektivnější, rychlejší, lehčí – pro maximální výkon i v nejvyšších otáčkách

Konstrukce: Navržený s ohledem na uživatele – kompaktnější, ergonomičtější, lepší

Hmotnost: Efektivnější komponenty s optimalizovaným rozvržením

LED podsvícení: Vizuální zpětná vazba i v neobvyklých pracovních pozicích

Displej: Ukazuje aktuální hodnoty utažení i hodnocení IO/NIO

Bezpečná obsluha: Možnost decentralizované obsluhy a rozšířená diagnostická data přímo na utahováku

Prohlížečový operační systém: Možnost decentralizovaného přístupu z hostitelského počítače

Software: Není nutná instalace žádného přídavného softwaru – k zařízení je možné přistupovat i z chytrého telefonu nebo tabletu

Uživatelské rozhraní: Intuitivní, moderní a uživatelsky přívětivé pro jednoduchou obsluhu

Diagnostické funkce: Přesnější rozpoznání příčin chyb a problémů pro optimalizaci výrobního procesu

Vylepšené diagnostické funkce: Asistenční služba pro řešení problémů a opravy zařízení

Maximální kontrola: Zvýšená flexibilita díky absenci externího hardwaru/ovládacích prvků

Procesní bezpečnost: Splňuje podmínky směrnice VDI/VDE 2862 pro utahovací aplikace kategorie A

Bateriová technologie: Využívá prověřené baterie ProCORE18V pro lepší ergonomii a delší dobu provozu

Rozhraní pro zákazníky: Jednoduché a flexibilní rozšíření hardwaru pro různé aplikace (např. druhý spouštěč, I/O modul atd.)

Bateriová platforma AMPShare: Maximální volnost a flexibilita ve výběru baterií

Modulární výstupní systém: Maximální flexibilita pro všechny aplikace

Kamerový skener s rámováním: Snižuje chybovost a urychluje výrobní proces díky vysoké spolehlivosti výběru čárových kódu